CB-M12-5000S-8GF

Cable de conexión

Número de producto: 429081

Lista de resultados: 1 productos encontrados
KD S-M12-8A-P1-050
Cable de conexión
Código del articulo: 50135128
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 8 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 5.000 mm
Código del articulo: 50135128
Apropiado para Cortinas ópticas de seguridad COMPACTplus
Cortinas ópticas de seguridad SOLID-4, -2
Dispositivos de seguridad multihaz COMPACTplus
Tipo de conexión Conector redondo
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 7 Unidad(es)
Apantallado Sí
Versión de cable Cable de conexión (abierto en un extremo)
Diámetro de cable (externo) 6 mm
Longitud de cable 5.000 mm
Material de cubierta PUR
Número de arancel 85444290
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578