CPR14-1350H-i/P1
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
| Conexión en cascada | Conexión en cascada por cable, host |
| Aplicación | Protección para los dedos |
| Paquete de funciones | Iniciación |
| Funciones | Blanking fijo y flotante Control de 1 ciclo Control de 2 ciclos Reducción de resolución Señales de haces para la medición de la posición y la altura |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,67E-08 por hora |
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
| Categoría | 4, EN ISO 13849 |
| Resolución | 14 mm |
| Altura del campo de protección | 1.350 mm |
| Sincronización | Óptica entre emisor y receptor |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa Protección contra sobretemperaturas Protección contra sobretensiones Protección transitoria |
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Consumo de corriente, máx. | 1.500 mA, Sin carga externa |
| Ondulación residual | -5 ... 5 % |
| Protección de espacios peligrosos | Externa con máximo 4 A de acción semiretardada |
| Número de entradas digitales | 5 Unidad(es) |
| Tipo | Entrada digital |
| Tensión de conmutación high, mín. | 18,2 V |
| Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V |
| Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
| Tipo de tensión | CC |
| Corriente de conmutación, máx. | 20 mA |
| Resistencia de entrada | 1.200 Ω |
| Función | Programable(s) |
| Función | Programable(s) |
| Función | Programable(s) |
| Función | Programable(s) |
| Función | Programable(s) |
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
| Corriente de conmutación, máx. | 60 mA |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | De conmutación +24 V |
| Función | Salida de señalización programable |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | De conmutación +24 V |
| Función | Salida de señalización programable |
| Tiempo de respuesta | 51 ms |
| Tiempo de rearme | 100 ms |
| Tipo | PROFIBUS DP, ProfiSafe |
| Función | Supervisión segura |
| Clasificación | V2 |
| Datos cíclicos seguros | 4 B |
| Datos acíclicos | Advertencias Datos de error Información monohaz del campo de protección |
| Número de conexiones | 5 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Longitud de cable | 600 mm |
| Material de cubierta | PUR |
| Color de cable | Negro |
| Sección de conductor | 5 mm² |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 5 polos |
| Función | Interfaz local |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 8 polos |
| Función | PROFIBUS IN |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Longitud de cable | 400 mm |
| Material de cubierta | PUR |
| Color de cable | Violeta |
| Sección de conductor | 8 mm² |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 5 polos |
| Función | PROFIBUS OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Sección de conductor | 8 mm² |
| Color de cable | Violeta |
| Longitud de cable | 250 mm |
| Material de cubierta | PUR |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 5 polos |
| Función | Guest en cascada |
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
| Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. | 10 Ω |
| Dimensiones (An x Al x L) | 52 mm x 1.484 mm x 55 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Aluminio |
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
| Material de las caperuzas terminales | Plástico |
| Peso neto | 3.900 g |
| Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
| Tipo de fijación | Montaje en ranura |
| Tipo de indicación | Display de 7 segmentos LED |
| Número de LED | 6 Unidad(es) |
| Tipo de configuración/parametrización | Interruptor Software |
| Elementos de uso | Interruptor deslizante |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C |
| Humedad del aire relativa (sin condensación) | 15 ... 95 % |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | PROFIBUS c TÜV NRTL US c UL US |