CPR30-1050-i/T3
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
| Aplicación | Protección para las manos | 
| Paquete de funciones | Iniciación | 
| Funciones | Blanking fijo y flotante Control de 1 ciclo Control de 2 ciclos Reducción de resolución Señales de haces para la medición de la posición y la altura  | 
                                
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 | 
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 | 
| PFHD | 2,67E-08 por hora | 
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 | 
| Categoría | 4, EN ISO 13849 | 
| Resolución | 30 mm | 
| Altura del campo de protección | 1.050 mm | 
| Sincronización | Óptica entre emisor y receptor | 
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa Protección contra sobretemperaturas Protección contra sobretensiones Protección transitoria  | 
                                
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % | 
| Consumo de corriente, máx. | 1.500 mA, Sin carga externa | 
| Ondulación residual | -5 ... 5 % | 
| Protección de espacios peligrosos | Externa con máximo 4 A de acción semiretardada | 
| Número de entradas digitales | 10 Unidad(es) | 
| Tipo | Entrada digital | 
| Tensión de conmutación high, mín. | 18,2 V | 
| Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V | 
| Tensión de conmutación, típ. | 24 V | 
| Tipo de tensión | CC | 
| Corriente de conmutación, máx. | 20 mA | 
| Resistencia de entrada | 1.200 Ω | 
| Función | Programable(s) | 
| Función | Programable(s) | 
| Función | Programable(s) | 
| Función | Programable(s) | 
| Función | Programable(s) | 
| Función | Programable(s) | 
| Función | Programable(s) | 
| Función | Programable(s) | 
| Función | Programable(s) | 
| Función | Programable(s) | 
| Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) | 
| Número de salidas digitales | 5 Unidad(es) | 
| Tipo | Salida de seguridad OSSD | 
| Tensión de conmutación high, mín. | 18,2 V | 
| Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V | 
| Tensión de conmutación, típ. | 23 V | 
| Tipo de tensión | CC | 
| Carga de corriente, máx. | 650 mA | 
| Inductividad de carga | 2.200.000 µH | 
| Capacidad de carga | 3,3 µF | 
| Corriente residual, máx. | 0,2 mA | 
| Corriente residual, típ. | 0,002 mA | 
| Caída de tensión | 1 V | 
| Principio de conmutación | De conmutación +24 V | 
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull | 
| Principio de conmutación | De conmutación +24 V | 
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull | 
| Tipo | Salida digital | 
| Tensión de conmutación high, mín. | 18,2 V | 
| Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V | 
| Tensión de conmutación, típ. | 24 V | 
| Tipo de tensión | CC | 
| Corriente de conmutación, máx. | 60 mA | 
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP | 
| Principio de conmutación | De conmutación +24 V | 
| Función | Salida de señalización programable | 
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP | 
| Principio de conmutación | De conmutación +24 V | 
| Función | Salida de señalización programable | 
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP | 
| Principio de conmutación | De conmutación +24 V | 
| Función | Salida de señalización programable | 
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP | 
| Principio de conmutación | De conmutación +24 V | 
| Función | Salida de señalización programable | 
| Elemento de conmutación | Transistor, NPN | 
| Principio de conmutación | De conmutación 0 V | 
| Función | Salida de señalización programable | 
| Tiempo de respuesta | 13 ms | 
| Tiempo de rearme | 100 ms | 
| Número de conexiones | 2 Unidad(es) | 
| Función | Interfaz de máquina | 
| Tipo de conexión | Conector Brad-Harrison (MIN Series) | 
| Tamaño de rosca | Serie MIN | 
| Tipo | Conector macho | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 7 polos | 
| Función | Interfaz local | 
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
| Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. | 1.000 Ω | 
| Dimensiones (An x Al x L) | 52 mm x 1.184 mm x 55 mm | 
| Material de carcasa | Metal | 
| Carcasa de metal | Aluminio | 
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA | 
| Material de las caperuzas terminales | Plástico | 
| Peso neto | 3.100 g | 
| Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 | 
| Tipo de fijación | Montaje en ranura | 
| Tipo de indicación | Display de 7 segmentos LED  | 
                                
| Número de LED | 4 Unidad(es) | 
| Tipo de configuración/parametrización | Interruptor Software  | 
                                
| Elementos de uso | Interruptor deslizante | 
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C | 
| Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C | 
| Humedad del aire relativa (sin condensación) | 15 ... 95 % | 
| Índice de protección | IP 65 | 
| Clase de seguridad | III | 
| Certificaciones | c TÜV NRTL US c UL US  | 
                                
| Patentes de EE.UU. | US 6,418,546 B US 6,876,457 B  | 
                                
| Número de arancel | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27272704 | 
| ECLASS 9.0 | 27272704 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 |