CPR30-1350-ml/T3

Receptor de la cortina óptica de seguridad

Número de producto: 68313832

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 8 productos encontrados
MLC510R20-1350
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo: 68001213
  • Serie: MLC 500
  • Resolución: 20 mm
  • Altura del campo de protección: 1.350 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código del articulo: 68001213
MLC500T20-1350
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo: 68000213
  • Serie: MLC 500
  • Alcance, máx.: 0 ... 15 m
  • Resolución: 20 mm
  • Altura del campo de protección: 1.350 mm
Código del articulo: 68000213
M4-V1-MW3-DS-C-T-M12-200
Indicadores luminosos de muting
Código del articulo: 50135453
  • Dimensiones (Øx L): 40 mm
Código del articulo: 50135453
KD S-M12-8A-P1-100
Cable de conexión
Código del articulo: 50135129
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 8 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 10.000 mm
Código del articulo: 50135129
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Cable de interconexión
Código del articulo: 50133887
  • Conexión: Conector redondo, M12  - Conector redondo, M12
  • Conexión 01, versión: Axial, Conector hembra
  • Conexión 1, número de polos: 5 Unidad(es)
  • Conexión 02, versión: Axial, Conector macho
Código del articulo: 50133887
KD S-M12-5A-P1-100
Cable de conexión
Código del articulo: 50133861
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 5 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 10.000 mm
Código del articulo: 50133861
MSI-MD-FB
Interfaz de muting
Código del articulo: 549992
  • Rearranque: Automático
  • Funciones: Muting de 2 sensores con control secuencial
  • Contactos: OSSDs
Código del articulo: 549992
BT-MSI-MD-FB-L
Soporte
Código del articulo: 427303
  • Versión de la pieza de fijación: Ángulo en forma de L
  • Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable
  • Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
  • Material de la pieza de fijación: Metal
Código del articulo: 427303
Serie COMPACTplus
Tipo de equipo Receptor
Aplicación Protección para las manos
Paquete de funciones Muting
Funciones Modo de reinicio con inhibición de muting (override)
Muting de 2 sensores con control temporizado
Muting de 4 sensores con control temporizado
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849
Resolución 30 mm
Altura del campo de protección 1.350 mm
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
Consumo de corriente, máx. 160 mA, Sin carga externa
Ondulación residual -5 ... 5 %
Protección de espacios peligrosos Externa con máximo 4 A de acción semiretardada
Número de entradas digitales 10 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tensión de conmutación high, mín. 18,2 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 20 mA
Resistencia de entrada 1.200 Ω
Función Programable(s)
Función Programable(s)
Función Programable(s)
Función Programable(s)
Función Programable(s)
Función Programable(s)
Función Programable(s)
Función Programable(s)
Función Programable(s)
Función Programable(s)
Número de salidas de seguridad (OSSD) 2 Unidad(es)
Número de salidas digitales 5 Unidad(es)
Tipo Salida de seguridad OSSD
Tensión de conmutación high, mín. 18,2 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 23 V
Tipo de tensión CC
Carga de corriente, máx. 650 mA
Inductividad de carga 2.200.000 µH
Capacidad de carga 3,3 µF
Corriente residual, máx. 0,2 mA
Corriente residual, típ. 0,002 mA
Caída de tensión 1 V
Principio de conmutación De conmutación +24 V
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación +24 V
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Tipo Salida digital
Tensión de conmutación high, mín. 18,2 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 60 mA
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación +24 V
Función Salida de señalización programable
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación +24 V
Función Salida de señalización programable
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación +24 V
Función Salida de señalización programable
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación +24 V
Función Salida de señalización programable
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación De conmutación 0 V
Función Salida de señalización programable
Tiempo de respuesta 17 ms
Tiempo de rearme 100 ms
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Función Interfaz de máquina
Tipo de conexión Conector Brad-Harrison (MIN Series)
Tamaño de rosca Serie MIN
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 7 polos
Función Interfaz local
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Plástico
Número de polos 8 polos
Longitud del cable de conexión, máx. 100 m
Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. 1.000 Ω
Dimensiones (An x Al x L) 52 mm x 1.484 mm x 55 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Material de las caperuzas terminales Plástico
Peso neto 3.900 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación Montaje en ranura
Tipo de indicación Display de 7 segmentos
Indicador luminoso de muting integrado
LED
Número de LED 4 Unidad(es)
Tipo de configuración/parametrización Interruptor
Software
Elementos de uso A través de interfaz de servicio
Interruptor deslizante
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 15 ... 95 %
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c TÜV NRTL US
c UL US
Patentes de EE.UU. US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Modelo CAD 3D - CPR30-1350-ml/T3 - zip
Macro EPLAN - zip
Software de diagnóstico - Upgrade SafetyLab V 1.1.0.67 - zip
Software de diagnóstico - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
Actualización de versión de software - Compatibility Update Vista/Win7 - zip
Software - Query RS232 - zip
Instrucciones de uso - pdf
Descripción del software - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - c TÜV NRTL US - pdf