CPR30-1650-b/R1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
| Serie | COMPACTplus | 
| Tipo de equipo | Receptor | 
| Aplicación | Protección para las manos | 
| Paquete de funciones | Blanking | 
| Funciones | Blanking fijo configurable Blanking flotante configurable Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable Circuito de desconexión adicional de dos canales Modo de reinicio con inhibición de muting (override) Resolución reducida a 1 haces Resolución reducida a 2 haces | 
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 | 
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 | 
| PFHD | 2,67E-08 por hora | 
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 | 
| Categoría | 4, EN ISO 13849 | 
| Resolución | 30 mm | 
| Altura del campo de protección | 1.650 mm | 
| Sincronización | Óptica entre emisor y receptor | 
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa Protección contra sobretemperaturas Protección contra sobretensiones Protección transitoria | 
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % | 
| Consumo de corriente, máx. | 160 mA, Sin carga externa | 
| Ondulación residual | -5 ... 5 % | 
| Protección de espacios peligrosos | Externa con máximo 4 A de acción semiretardada | 
| Número de entradas digitales | 10 Unidad(es) | 
| Tipo | Entrada digital | 
| Tensión de conmutación high, mín. | 18,2 V | 
| Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V | 
| Tensión de conmutación, típ. | 24 V | 
| Tipo de tensión | CC | 
| Corriente de conmutación, máx. | 20 mA | 
| Resistencia de entrada | 1.200 Ω | 
| Función | Programable(s) | 
| Función | Programable(s) | 
| Función | Programable(s) | 
| Función | Programable(s) | 
| Función | Programable(s) | 
| Función | Programable(s) | 
| Función | Programable(s) | 
| Función | Programable(s) | 
| Función | Programable(s) | 
| Función | Programable(s) | 
| Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) | 
| Número de salidas digitales | 5 Unidad(es) | 
| Tipo | Salida de seguridad OSSD | 
| Tipo de tensión | CA/CC | 
| Carga de corriente, máx. | 3.000 mA | 
| Elemento de conmutación | Relé, Contacto NA | 
| Elemento de conmutación | Relé, Contacto NA | 
| Tipo | Salida digital | 
| Tensión de conmutación high, mín. | 18,2 V | 
| Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V | 
| Tensión de conmutación, típ. | 24 V | 
| Tipo de tensión | CC | 
| Corriente de conmutación, máx. | 60 mA | 
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP | 
| Principio de conmutación | De conmutación +24 V | 
| Función | Salida de señalización programable | 
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP | 
| Principio de conmutación | De conmutación +24 V | 
| Función | Salida de señalización programable | 
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP | 
| Principio de conmutación | De conmutación +24 V | 
| Función | Salida de señalización programable | 
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP | 
| Principio de conmutación | De conmutación +24 V | 
| Función | Salida de señalización programable | 
| Elemento de conmutación | Transistor, NPN | 
| Principio de conmutación | De conmutación 0 V | 
| Función | Salida de señalización programable | 
| Tiempo de respuesta | 35 ms | 
| Tiempo de rearme | 100 ms | 
| Número de conexiones | 2 Unidad(es) | 
| Función | Interfaz de máquina | 
| Tipo de conexión | Borne | 
| Prensacables | M25 | 
| Número de polos | 14 polos | 
| Función | Interfaz local | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Tipo | Conector hembra | 
| Material | Plástico | 
| Número de polos | 8 polos | 
| Sección de cable admisible, típ. | 0,75 mm² | 
| Longitud del cable de conexión, máx. | 100 m | 
| Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. | 10 Ω | 
| Dimensiones (An x Al x L) | 52 mm x 1.784 mm x 55 mm | 
| Material de carcasa | Metal | 
| Carcasa de metal | Aluminio | 
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA | 
| Material de las caperuzas terminales | Plástico | 
| Peso neto | 4.700 g | 
| Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 | 
| Tipo de fijación | Montaje en ranura | 
| Tipo de indicación | Display de 7 segmentos LED | 
| Número de LED | 4 Unidad(es) | 
| Tipo de configuración/parametrización | Interruptor Software Teach-In | 
| Elementos de uso | Interruptor deslizante SafetyKey |