CPR300/4-m/T4
Receptor de dispositivo de seguridad multihaz
| Serie | COMPACTplus |
| Tipo de equipo | Receptor |
| Paquete de funciones | Muting |
| Funciones | 2 canales de transmisión, seleccionables Bloqueo de inicio/reinicio (RES) Modo de reinicio con inhibición de muting (override) Monitorización de contactores (EDM) Muting de 2 sensores con control temporizado Muting de 4 sensores con control temporizado Salida para indicadores luminosos de muting |
| Elemento reflex para alineador láser | No |
| Indicador luminoso de muting integrado | No |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,67E-08 por hora |
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
| Categoría | 4, EN ISO 13849 |
| Número de haces | 4 Unidad(es) |
| Distancia entre haces | 300 mm |
| Sincronización | Óptica entre emisor y receptor |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa Protección contra sobretemperaturas Protección contra sobretensiones Protección transitoria |
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Consumo de corriente, máx. | 160 mA, Sin carga externa |
| Protección de espacios peligrosos | Externa con máximo 4 A de acción semiretardada |
| Número de entradas digitales | 10 Unidad(es) |
| Tipo | Entrada digital |
| Tensión de conmutación high, mín. | 18,2 V |
| Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V |
| Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
| Tipo de tensión | CC |
| Corriente de conmutación, máx. | 20 mA |
| Resistencia de entrada | 1.200 Ω |
| Asignación | Conexión 2, pin 3 |
| Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) |
| Número de salidas digitales | 5 Unidad(es) |
| Tipo | Salida de seguridad OSSD |
| Tensión de conmutación high, mín. | 18,2 V |
| Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V |
| Tensión de conmutación, típ. | 23 V |
| Tipo de tensión | CC |
| Carga de corriente, máx. | 650 mA |
| Inductividad de carga | 2.200.000 µH |
| Capacidad de carga | 3,3 µF |
| Corriente residual, máx. | 0,2 mA |
| Corriente residual, típ. | 0,002 mA |
| Caída de tensión | 1 V |
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
| Tipo | Salida digital |
| Tensión de conmutación high, mín. | 18,2 V |
| Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V |
| Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
| Tipo de tensión | CC |
| Tiempo de respuesta | 19 ms |
| Tiempo de rearme | 100 ms |
| Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
| Función | Interfaz de máquina |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Función | Interfaz local |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 8 polos |
| Longitud del cable de conexión, máx. | 100 m |
| Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. | 1.000 Ω |
| Dimensiones (An x Al x L) | 52 mm x 1.184 mm x 55 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Aluminio |
| Material de las caperuzas terminales | Plástico |
| Peso neto | 3.100 g |
| Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
| Tipo de fijación | Montaje en ranura |
| Tipo de indicación | Display de 7 segmentos LED |
| Número de LED | 4 Unidad(es) |
| Tipo de configuración/parametrización | Interruptor Software |
| Elementos de uso | A través de interfaz de servicio Interruptor deslizante |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C |
| Humedad del aire relativa (sin condensación) | 15 ... 95 % |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | c TÜV NRTL US c UL US |
| Patentes de EE.UU. | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |