CPR400/3-m/P1

Receptor de dispositivo de seguridad multihaz

Número de producto: 68823481
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
Funciones 2 canales de transmisión, seleccionables
Bloqueo de inicio/reinicio (RES)
Modo de reinicio con inhibición de muting (override)
Monitorización de contactores (EDM)
Muting de 2 sensores con control temporizado
Muting de 4 sensores con control temporizado
Salida para indicadores luminosos de muting
Elemento reflex para alineador láser No
Indicador luminoso de muting integrado No
Indicador luminoso de estado integrado No
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
Número de haces 3 Unidad(es)
Distancia entre haces 400 mm
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
Consumo de corriente, máx. 170 mA, Sin carga externa
Protección de espacios peligrosos Externa con máximo 4 A de acción semiretardada
Número de entradas digitales 5 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tensión de conmutación high, mín. 18,2 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 20 mA
Resistencia de entrada 1.200 Ω
Asignación Conexión 2, pin 3
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tensión de conmutación high, mín. 18,2 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Tipo de tensión CC
Tiempo de respuesta 39 ms
Tiempo de rearme 100 ms
Tipo PROFIBUS DP, ProfiSafe
Función Proceso
Clasificación V2
Datos cíclicos seguros 4 B
Datos acíclicos Advertencias
Datos de error
Información monohaz del campo de protección
Número de conexiones 4 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Conector redondo
Longitud de cable 600 mm
Material de cubierta PUR
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
Función PROFIBUS IN
Tipo de conexión Conector redondo
Longitud de cable 350 mm
Material de cubierta PUR
Tamaño de rosca M12
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Función PROFIBUS OUT
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
Dimensiones (An x Al x L) 52 mm x 1.034 mm x 55 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material de las caperuzas terminales Plástico
Peso neto 2.700 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación Montaje en ranura
Tipo de indicación Display de 7 segmentos
LED
Número de LED 6 Unidad(es)
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
Certificaciones PROFIBUS
c TÜV NRTL US
c UL US
Patentes de EE.UU. US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Modelo CAD 3D - CPR400/3-m/P1 - zip
Macro EPLAN - zip
Software de diagnóstico - Upgrade SafetyLab V 1.1.0.67 - zip
Software de diagnóstico - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
Archivo GSD - zip
Actualización de versión de software - Compatibility Update Vista/Win7 - zip
Software - Query RS232 - zip
Instrucciones de uso - pdf
Complemento del manual de funcionamiento - pdf
Descripción del software - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - c TÜV NRTL US - pdf