CPR400/3-ml09/P1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Tipo de equipo | Receptor | 
| Paquete de funciones | Muting | 
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 | 
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 | 
| PFHD | 2,67E-08 por hora | 
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 | 
| Categoría | 4, EN ISO 13849 | 
| Número de haces | 3 Unidad(es) | 
| Distancia entre haces | 400 mm | 
| Tipo | PROFIBUS DP | 
| Función | Proceso | 
| Clasificación | V2 | 
| Tipo de conexión | Cable con conector redondo | 
| Longitud de cable | 600 mm | 
| Material de cubierta | PUR | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Material | Plástico | 
| Número de polos | 5 polos | 
| Número de arancel | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27272703 | 
| ECLASS 9.0 | 27272703 | 
| ETIM 5.0 | EC001832 | 
| ETIM 6.0 | EC001832 |