CPR50-1650-ml/T3

Receptor de la cortina óptica de seguridad

Número de producto: 68516832

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 8 productos encontrados
BT-MSI-MD-FB-L
Soporte
Código: 427303
  • Versión de la pieza de fijación: Ángulo en forma de L
  • Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable
  • Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
  • Material de la pieza de fijación: Metal
Código: 427303
KD S-M12-5A-P1-100
Cable de conexión
Código: 50133861
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 5 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 10.000 mm
Código: 50133861