CPR50-3000-m/A1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
En el archivo «Application Note Substitutes» encontrará información técnica para la sustitución con productos alternativos.
Este archivo está disponible en la pestaña Descargas / Documentación técnica.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | COMPACTplus | 
| Tipo de equipo | Receptor | 
| Aplicación | Protección de accesos Protección de zonas de peligro | 
| Paquete de funciones | Muting | 
| Funciones | Modo de reinicio con inhibición de muting (override) Muting de 2 sensores con control temporizado Muting de 4 sensores con control temporizado | 
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 | 
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 | 
| PFHD | 2,67E-08 por hora | 
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 | 
| Categoría | 4, EN ISO 13849 | 
| Resolución | 50 mm | 
| Altura del campo de protección | 3.000 mm | 
| Sincronización | Óptica entre emisor y receptor | 
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa Protección contra sobretemperaturas Protección contra sobretensiones Protección transitoria | 
| Tensión de alimentación UB | 26,5 ... 31,6 V | 
| Consumo de corriente del circuito AS-i | 35 mA | 
| Número de entradas digitales | 5 Unidad(es) | 
| Tipo | Entrada digital | 
| Tensión de conmutación high, mín. | 18,2 V | 
| Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V | 
| Tensión de conmutación, típ. | 24 V | 
| Tipo de tensión | CC | 
| Corriente de conmutación, máx. | 20 mA | 
| Resistencia de entrada | 1.200 Ω | 
| Función | Programable(s) | 
| Función | Programable(s) | 
| Función | Programable(s) | 
| Función | Programable(s) | 
| Función | Programable(s) | 
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
| Corriente de conmutación, máx. | 60 mA | 
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP | 
| Principio de conmutación | De conmutación +24 V | 
| Función | Salida de señalización programable | 
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP | 
| Principio de conmutación | De conmutación +24 V | 
| Función | Salida de señalización programable | 
| Tiempo de respuesta | 23 ms | 
| Tiempo de rearme | 100 ms | 
| Tipo | Interfaz AS-i de seguridad en el trabajo | 
| Función | Proceso | 
| Perfil AS-i | Esclavo seguro | 
| Dirección de esclavo | 1...31 programable, por defecto=0 | 
| Tiempo de ciclo según especificación AS-i | Máx. 5 ms ms | 
| Número de conexiones | 2 Unidad(es) | 
| Función | Interfaz de máquina | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Tipo | Conector macho | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 5 polos | 
| Función | Interfaz local | 
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
| Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. | 10 Ω | 
| Dimensiones (An x Al x L) | 52 mm x 3.134 mm x 55 mm | 
| Material de carcasa | Metal | 
| Carcasa de metal | Aluminio | 
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA | 
| Material de las caperuzas terminales | Plástico | 
| Peso neto | 8.300 g | 
| Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 | 
| Tipo de fijación | Montaje en ranura | 
| Tipo de indicación | Display de 7 segmentos LED | 
| Número de LED | 4 Unidad(es) | 
| Tipo de configuración/parametrización | Interruptor Software | 
| Elementos de uso | A través de interfaz de servicio Interruptor deslizante |