CPR50-600H-b/A1
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
| Conexión en cascada | Conexión en cascada por cable, host |
| Aplicación | Protección de accesos Protección de zonas de peligro |
| Paquete de funciones | Blanking |
| Funciones | Blanking fijo configurable Blanking flotante configurable Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable Circuito de desconexión adicional de dos canales Resolución reducida a 1 haces Resolución reducida a 2 haces |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,26E-08 por hora |
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
| Categoría | 4, EN ISO 13849 |
| Resolución | 50 mm |
| Altura del campo de protección | 600 mm |
| Sincronización | Óptica entre emisor y receptor |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa Protección contra sobretemperaturas Protección contra sobretensiones Protección transitoria |
| Tensión de alimentación UB | 26,5 ... 31,6 V |
| Consumo de corriente del circuito AS-i | 35 mA |
| Número de entradas digitales | 5 Unidad(es) |
| Tipo | Entrada digital |
| Tensión de conmutación high, mín. | 18,2 V |
| Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V |
| Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
| Tipo de tensión | CC |
| Corriente de conmutación, máx. | 20 mA |
| Resistencia de entrada | 1.200 Ω |
| Función | Programable(s) |
| Función | Programable(s) |
| Función | Programable(s) |
| Función | Programable(s) |
| Función | Programable(s) |
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
| Corriente de conmutación, máx. | 60 mA |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | De conmutación +24 V |
| Función | Salida de señalización programable |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | De conmutación +24 V |
| Función | Salida de señalización programable |
| Tiempo de respuesta | 10 ms |
| Tiempo de rearme | 100 ms |
| Tipo | Interfaz AS-i de seguridad en el trabajo |
| Función | Proceso |
| Perfil AS-i | Esclavo seguro |
| Dirección de esclavo | 1...31 programable, por defecto=0 |
| Tiempo de ciclo según especificación AS-i | Máx. 5 ms ms |
| Número de conexiones | 3 Unidad(es) |
| Función | Interfaz de máquina |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Función | Interfaz local |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 8 polos |
| Función | Guest en cascada |
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
| Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. | 10 Ω |
| Dimensiones (An x Al x L) | 52 mm x 734 mm x 55 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Aluminio |
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
| Material de las caperuzas terminales | Plástico |
| Peso neto | 1.900 g |
| Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
| Tipo de fijación | Montaje en ranura |
| Tipo de indicación | Display de 7 segmentos LED |
| Número de LED | 4 Unidad(es) |
| Tipo de configuración/parametrización | Interruptor Software Teach-In |
| Elementos de uso | Interruptor deslizante SafetyKey |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C |
| Humedad del aire relativa (sin condensación) | 15 ... 95 % |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | AS-i c TÜV NRTL US c UL US |