CPR50-750H-b/A1
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
| Conexión en cascada | Conexión en cascada por cable, host | 
| Aplicación | Protección de accesos Protección de zonas de peligro  | 
                                
| Paquete de funciones | Blanking | 
| Funciones | Blanking fijo configurable Blanking flotante configurable Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable Circuito de desconexión adicional de dos canales Resolución reducida a 1 haces Resolución reducida a 2 haces  | 
                                
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 | 
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 | 
| PFHD | 2,26E-08 por hora | 
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 | 
| Categoría | 4, EN ISO 13849 | 
| Resolución | 50 mm | 
| Altura del campo de protección | 750 mm | 
| Sincronización | Óptica entre emisor y receptor | 
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa Protección contra sobretemperaturas Protección contra sobretensiones Protección transitoria  | 
                                
| Tensión de alimentación UB | 26,5 ... 31,6 V | 
| Consumo de corriente del circuito AS-i | 35 mA | 
| Número de entradas digitales | 5 Unidad(es) | 
| Tipo | Entrada digital | 
| Tensión de conmutación high, mín. | 18,2 V | 
| Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V | 
| Tensión de conmutación, típ. | 24 V | 
| Tipo de tensión | CC | 
| Corriente de conmutación, máx. | 20 mA | 
| Resistencia de entrada | 1.200 Ω | 
| Función | Programable(s) | 
| Función | Programable(s) | 
| Función | Programable(s) | 
| Función | Programable(s) | 
| Función | Programable(s) | 
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
| Corriente de conmutación, máx. | 60 mA | 
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP | 
| Principio de conmutación | De conmutación +24 V | 
| Función | Salida de señalización programable | 
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP | 
| Principio de conmutación | De conmutación +24 V | 
| Función | Salida de señalización programable | 
| Tiempo de respuesta | 11 ms | 
| Tiempo de rearme | 100 ms | 
| Tipo | Interfaz AS-i de seguridad en el trabajo | 
| Función | Proceso | 
| Perfil AS-i | Esclavo seguro | 
| Dirección de esclavo | 1...31 programable, por defecto=0 | 
| Tiempo de ciclo según especificación AS-i | Máx. 5 ms ms | 
| Número de conexiones | 3 Unidad(es) | 
| Función | Interfaz de máquina | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Tipo | Conector macho | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 5 polos | 
| Función | Interfaz local | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Tipo | Conector hembra | 
| Material | Plástico | 
| Número de polos | 8 polos | 
| Función | Guest en cascada | 
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
| Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. | 10 Ω | 
| Dimensiones (An x Al x L) | 52 mm x 884 mm x 55 mm | 
| Material de carcasa | Metal | 
| Carcasa de metal | Aluminio | 
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA | 
| Material de las caperuzas terminales | Plástico | 
| Peso neto | 2.300 g | 
| Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 | 
| Tipo de fijación | Montaje en ranura | 
| Tipo de indicación | Display de 7 segmentos LED  | 
                                
| Número de LED | 4 Unidad(es) | 
| Tipo de configuración/parametrización | Interruptor Software Teach-In  | 
                                
| Elementos de uso | Interruptor deslizante SafetyKey  | 
                                
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C | 
| Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C | 
| Humedad del aire relativa (sin condensación) | 15 ... 95 % | 
| Índice de protección | IP 65 | 
| Clase de seguridad | III | 
| Certificaciones | AS-i c TÜV NRTL US c UL US  | 
                                
| Patentes de EE.UU. | US 6,418,546 B US 6,876,457 B  | 
                                
| Número de arancel | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27272704 | 
| ECLASS 9.0 | 27272704 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 |