CPR500/2-m/T1

Receptor de dispositivo de seguridad multihaz

Número de producto: 68840430

Lista de resultados: 5 productos encontrados
BT-MSI-MD-FB-L
Soporte
Código: 427303
  • Versión de la pieza de fijación: Ángulo en forma de L
  • Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable
  • Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
  • Material de la pieza de fijación: Metal
Código: 427303
KD S-M12-8A-P1-100
Cable de conexión
Código: 50135129
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 8 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 10.000 mm
Código: 50135129