CPR500/2-mx/R2

Receptor de dispositivo de seguridad multihaz

Número de producto: 68740438

Lista de resultados: 5 productos encontrados
MLD510-R3L
Receptor de dispositivo de seguridad multihaz
Código del articulo: 66536200
  • Serie: MLD 500
  • Número de haces: 3 Unidad(es)
  • Funciones: Rearme automático
  • Indicador luminoso de muting integrado: No
Código del articulo: 66536200
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
ML2R-SR4.2
Módulo de seguridad
Código del articulo: 549966
  • Performance Level (PL): e
  • Categoría: 4
Código del articulo: 549966
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
Funciones 2 canales de transmisión, seleccionables
Bloqueo de inicio/reinicio (RES)
Modo de reinicio con inhibición de muting (override)
Monitorización de contactores (EDM)
Muting de 2 sensores con control temporizado
Muting de 4 sensores con control temporizado
Salida para indicadores luminosos de muting
Elemento reflex para alineador láser No
Indicador luminoso de muting integrado No
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
Número de haces 2 Unidad(es)
Distancia entre haces 500 mm
Sincronización Óptica entre emisor y receptor
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra inducción
Protección contra polarización inversa
Protección contra sobretemperaturas
Protección contra sobretensiones
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo de corriente, máx. 160 mA, Sin carga externa
Protección de espacios peligrosos Externa con máximo 4 A de acción semiretardada
Número de entradas digitales 10 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tensión de conmutación high, mín. 18,2 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 20 mA
Resistencia de entrada 1.200 Ω
Asignación Conexión 2, pin 3
Número de salidas de seguridad (OSSD) 2 Unidad(es)
Número de salidas digitales 5 Unidad(es)
Tipo Salida de seguridad OSSD
Tipo de tensión CA/CC
Carga de corriente, máx. 3.000 mA
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Tipo Salida digital
Tensión de conmutación high, mín. 18,2 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Tipo de tensión CC
Tiempo de respuesta 34 ms
Tiempo de rearme 100 ms
Número de conexiones 6 Unidad(es)
Función Interfaz de máquina
Tipo de conexión Conector Hirschmann (DIN 43651)
Tamaño de rosca M26
Material Plástico
Número de polos 12 polos
Función Entrada local sensor de muting 1
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo X1
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Función Entrada local sensor de muting 2
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo X2
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Función Entrada local sensor de muting 3
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo X3
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Función Entrada local sensor de muting 4
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo X4
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Función Conexión de indicador luminoso de muting externo y tecla de inicio/reinicio de muting
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo X5
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Longitud del cable de conexión, máx. 100 m
Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. 10 Ω
Dimensiones (An x Al x L) 52 mm x 734 mm x 55 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material de las caperuzas terminales Plástico
Peso neto 1.900 g
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
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 50 °C
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
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Modelo CAD 3D - CPR500/2-mx/R2 - zip