CPR500/2-mxl/T3
Receptor de dispositivo de seguridad multihaz
| Serie | COMPACTplus | 
| Tipo de equipo | Receptor | 
| Paquete de funciones | Muting | 
| Funciones | 2 canales de transmisión, seleccionables Bloqueo de inicio/reinicio (RES) Modo de reinicio con inhibición de muting (override) Monitorización de contactores (EDM) Muting de 2 sensores con control temporizado Muting de 4 sensores con control temporizado Salida para indicadores luminosos de muting | 
| Elemento reflex para alineador láser | No | 
| Indicador luminoso de muting integrado | Sí | 
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 | 
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 | 
| PFHD | 2,67E-08 por hora | 
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 | 
| Categoría | 4, EN ISO 13849 | 
| Número de haces | 2 Unidad(es) | 
| Distancia entre haces | 500 mm | 
| Sincronización | Óptica entre emisor y receptor | 
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa Protección contra sobretemperaturas Protección contra sobretensiones Protección transitoria | 
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % | 
| Consumo de corriente, máx. | 160 mA, Sin carga externa | 
| Protección de espacios peligrosos | Externa con máximo 4 A de acción semiretardada | 
| Número de entradas digitales | 10 Unidad(es) | 
| Tipo | Entrada digital | 
| Tensión de conmutación high, mín. | 18,2 V | 
| Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V | 
| Tensión de conmutación, típ. | 24 V | 
| Tipo de tensión | CC | 
| Corriente de conmutación, máx. | 20 mA | 
| Resistencia de entrada | 1.200 Ω | 
| Asignación | Conexión 2, pin 3 | 
| Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) | 
| Número de salidas digitales | 5 Unidad(es) | 
| Tipo | Salida de seguridad OSSD | 
| Tensión de conmutación high, mín. | 18,2 V | 
| Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V | 
| Tensión de conmutación, típ. | 23 V | 
| Tipo de tensión | CC | 
| Carga de corriente, máx. | 650 mA | 
| Inductividad de carga | 2.200.000 µH | 
| Capacidad de carga | 3,3 µF | 
| Corriente residual, máx. | 0,2 mA | 
| Corriente residual, típ. | 0,002 mA | 
| Caída de tensión | 1 V | 
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull | 
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull | 
| Tipo | Salida digital | 
| Tensión de conmutación high, mín. | 18,2 V | 
| Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V | 
| Tensión de conmutación, típ. | 24 V | 
| Tipo de tensión | CC | 
| Tiempo de respuesta | 19 ms | 
| Tiempo de rearme | 100 ms | 
| Número de conexiones | 6 Unidad(es) | 
| Función | Interfaz de máquina | 
| Tipo de conexión | Conector Brad-Harrison (MIN Series) | 
| Tamaño de rosca | Serie MIN | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 7 polos | 
| Función | Entrada local sensor de muting 1 | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Denominación en el equipo | X1 | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 5 polos | 
| Función | Entrada local sensor de muting 2 | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Denominación en el equipo | X2 | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 5 polos | 
| Función | Entrada local sensor de muting 3 | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Denominación en el equipo | X3 | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 5 polos | 
| Función | Entrada local sensor de muting 4 | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Denominación en el equipo | X4 | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 5 polos | 
| Función | Conexión de indicador luminoso de muting externo y tecla de inicio/reinicio de muting | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Denominación en el equipo | X5 | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 5 polos | 
| Longitud del cable de conexión, máx. | 100 m | 
| Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. | 1.000 Ω | 
| Dimensiones (An x Al x L) | 52 mm x 734 mm x 55 mm | 
| Material de carcasa | Metal | 
| Carcasa de metal | Aluminio | 
| Material de las caperuzas terminales | Plástico | 
| Peso neto | 1.900 g | 
| Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 | 
| Tipo de fijación | Montaje en ranura | 
| Tipo de indicación | Display de 7 segmentos Indicador luminoso de muting integrado LED | 
| Número de LED | 4 Unidad(es) | 
| Tipo de configuración/parametrización | Interruptor Software | 
| Elementos de uso | A través de interfaz de servicio Interruptor deslizante | 
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
| ECLASS 8.0 | 27272703 | 
| ECLASS 9.0 | 27272703 | 
| ETIM 5.0 | EC001832 | 
| ETIM 6.0 | EC001832 |