CPRT600/2-mx/T3

Emisor/receptor de dispositivo de seguridad multihaz

Número de producto: 68799432

Lista de resultados: 6 productos encontrados
MLD510-RT3
Transceptor de dispositivo de seguridad multihaz
Código del articulo: 66537200
  • Serie: MLD 500
  • Alcance, máx.: 0,5 ... 6 m
  • Número de haces: 3 Unidad(es)
  • Funciones: Rearme automático
Código del articulo: 66537200
MLD-M003
Espejo deflector
Código del articulo: 66500200
  • Número de haces: 3 Unidad(es)
  • Distancia entre haces: 400 mm
Código del articulo: 66500200
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
CB-M12-8GF
Caja de conexiones
Código del articulo: 429178
  • Conexión 1: Conector redondo, M12
  • Conexión 2: Borne de tornillo
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 8 Unidad(es)
Código del articulo: 429178
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
Tipo de equipo Transceptor
Paquete de funciones Muting
Funciones Modo de reinicio con inhibición de muting (override)
Muting de 2 sensores con control temporizado
Muting de 4 sensores con control temporizado
Alineador láser integrado No
Indicador luminoso de muting integrado No
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
Alcance 0 ... 6,5 m
Número de haces 2 Unidad(es)
Distancia entre haces 600 mm
Sincronización Óptica entre emisor y receptor
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 880 nm
Forma de señal de emisión Modulado
Grupo de LEDs 1
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra inducción
Protección contra polarización inversa
Protección contra sobretemperaturas
Protección contra sobretensiones
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo de corriente, máx. 160 mA, Sin carga externa
Ondulación residual -5 ... 5 %
Protección de espacios peligrosos Externa con máximo 4 A de acción semiretardada
Número de entradas digitales 10 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tensión de conmutación high, mín. 18,2 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 20 mA
Asignación Conexión 2, pin 3
Número de salidas de seguridad (OSSD) 2 Unidad(es)
Número de salidas digitales 5 Unidad(es)
Tipo Salida de seguridad OSSD
Tensión de conmutación high, mín. 18,2 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 23 V
Tipo de tensión CC
Carga de corriente, máx. 650 mA
Inductividad de carga 2.200.000 µH
Capacidad de carga 3,3 µF
Corriente residual, máx. 0,2 mA
Corriente residual, típ. 0,002 mA
Caída de tensión 1 V
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Tipo Salida digital
Tensión de conmutación high, mín. 18,2 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Tipo de tensión CC
Tiempo de respuesta 20 ms
Tiempo de rearme 100 ms
Número de conexiones 6 Unidad(es)
Función Interfaz de máquina
Tipo de conexión Conector Brad-Harrison (MIN Series)
Tamaño de rosca Serie MIN
Material Metal
Número de polos 7 polos
Función Entrada local sensor de muting 1
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo X1
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Función Entrada local sensor de muting 2
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo X2
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Función Entrada local sensor de muting 3
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo X3
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Función Entrada local sensor de muting 4
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo X4
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Función Conexión de indicador luminoso de muting externo y tecla de inicio/reinicio de muting
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo X5
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Longitud del cable de conexión, máx. 100 m
Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. 1.000 Ω
Dimensiones (An x Al x L) 52 mm x 884 mm x 55 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material de las caperuzas terminales Plástico
Peso neto 1.900 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación Montaje en ranura
Tipo de indicación Display de 7 segmentos
LED
Número de LED 4 Unidad(es)
Tipo de configuración/parametrización Software
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
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Modelo CAD 3D - CPRT600/2-mx/T3 - zip