CPSET-M04
Set de sensores de seguridad
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | CPSET |
| Versión especial | Indicador luminoso de muting integrado |
| Funciones | 2 canales de transmisión, seleccionables Bloqueo de inicio/reinicio (RES) Modo de reinicio con inhibición de muting (override) Monitorización de contactores (EDM) Muting de 2 sensores con control temporizado Muting de 4 sensores con control temporizado Muting en paralelo con 4 sensores Salida para indicadores luminosos de muting |
| Indicador luminoso de muting integrado | Sí |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,67E-08 por hora |
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
| Categoría | 4, EN ISO 13849 |
| Alcance | 0 ... 18 m |
| Número de haces | 3 Unidad(es) |
| Distancia entre haces | 400 mm |
| Tipo de sensores de muting | Fotocélulas autorreflexivas HRT |
| Con columna de montaje | Sí |
| Número de sensores de muting | 4 Unidad(es) |
| Índice de protección | IP 65 |
| Certificaciones | c TÜV NRTL US c UL US |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |