CPT30-1200/T4
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
| Tipo de equipo | Emisor | 
| Aplicación | Protección para las manos | 
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 | 
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| PFHD | 2,67E-08 por hora | 
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 | 
| Resolución | 30 mm | 
| Altura del campo de protección | 1.200 mm | 
| Alcance | 0 ... 18 m | 
| Sincronización | Óptica entre emisor y receptor | 
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo | 
| Longitud de onda | 880 nm | 
| Potencia media diodo emisor | 8,73 µW | 
| Forma de señal de emisión | Modulado | 
| Grupo de LEDs | 1 | 
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa Protección contra sobretemperaturas Protección contra sobretensiones Protección transitoria  | 
                                
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % | 
| Consumo de corriente, máx. | 75 mA, Sin carga externa | 
| Ondulación residual | -5 ... 5 % | 
| Protección de espacios peligrosos | Externa con máximo 4 A de acción semiretardada | 
| Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) | 
| Tipo | Entrada digital | 
| Tensión de conmutación high, mín. | 2,5 V | 
| Tensión de conmutación low, máx. | 18,2 V | 
| Tensión de conmutación, típ. | 24 V | 
| Tipo de tensión | CC | 
| Corriente de conmutación, máx. | 3.000 mA | 
| Resistencia de entrada | 8.000 Ω | 
| Función | Entrada de señal de test externa | 
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) | 
| Función | Alimentación de tensión | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Tipo | Conector macho | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 5 polos | 
| Sección de cable admisible, típ. | 1 mm² | 
| Longitud del cable de conexión, máx. | 100 m | 
| Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. | 1.000 Ω | 
| Dimensiones (An x Al x L) | 52 mm x 1.334 mm x 55 mm | 
| Material de carcasa | Metal | 
| Carcasa de metal | Aluminio | 
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA | 
| Material de las caperuzas terminales | Plástico | 
| Peso neto | 3.500 g | 
| Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 | 
| Tipo de fijación | Montaje en ranura | 
| Tipo de indicación | Display de 7 segmentos | 
| Tipo de configuración/parametrización | Interruptor | 
| Elementos de uso | Interruptor deslizante | 
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C | 
| Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C | 
| Humedad del aire relativa (sin condensación) | 15 ... 95 % | 
| Índice de protección | IP 65 | 
| Clase de seguridad | III | 
| Certificaciones | c TÜV NRTL US c UL US  | 
                                
| Patentes de EE.UU. | US 6,418,546 B US 6,876,457 B  | 
                                
| Número de arancel | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27272704 | 
| ECLASS 9.0 | 27272704 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 |