CPT50-1200H/T3
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Aquí se trata de una combinación de productos: para la operación, se requiere un emisor y un receptor de la misma serie.
Asegúrese de sustituir ambos equipos por productos alternativos.
Utilice la denominación y el código del receptor para buscar una combinación emisor/receptor alternativa.
Serie | COMPACTplus |
Tipo de equipo | Emisor |
Conexión en cascada | Conexión en cascada por cable, host |
Aplicación | Protección de accesos Protección de zonas de peligro |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
PFHD | 2,67E-08 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Resolución | 50 mm |
Altura del campo de protección | 1.200 mm |
Alcance | 0 ... 18 m |
Sincronización | Óptica entre emisor y receptor |
Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
Longitud de onda | 880 nm |
Potencia media diodo emisor | 8,73 µW |
Forma de señal de emisión | Modulado |
Grupo de LEDs | 1 |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa Protección contra sobretemperaturas Protección contra sobretensiones Protección transitoria |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Consumo de corriente, máx. | 75 mA, Sin carga externa |
Ondulación residual | -5 ... 5 % |
Protección de espacios peligrosos | Externa con máximo 4 A de acción semiretardada |
Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Entrada digital |
Tensión de conmutación high, mín. | 2,5 V |
Tensión de conmutación low, máx. | 18,2 V |
Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
Tipo de tensión | CC |
Corriente de conmutación, máx. | 3.000 mA |
Resistencia de entrada | 8.000 Ω |
Función | Entrada de señal de test externa |
Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión |
Tipo de conexión | Conector Brad-Harrison (MIN Series) |
Tamaño de rosca | Serie MIN |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 3 polos |
Función | Guest en cascada |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Sección de cable admisible, típ. | 1 mm² |
Longitud del cable de conexión, máx. | 100 m |
Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. | 1.000 Ω |
Dimensiones (An x Al x L) | 52 mm x 1.334 mm x 55 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Material de las caperuzas terminales | Plástico |
Peso neto | 3.500 g |
Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
Tipo de fijación | Montaje en ranura |
Tipo de indicación | Display de 7 segmentos |
Tipo de configuración/parametrización | Interruptor |
Elementos de uso | Interruptor deslizante |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 15 ... 95 % |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c TÜV NRTL US c UL US |
Patentes de EE.UU. | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |