CR14-1200S

Receptor de la cortina óptica de seguridad

Número de producto: 566112
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
Conexión en cascada Conexión en cascada por cable, guest
Aplicación Protección para los dedos
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 7,3E-09 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Resolución 14 mm
Altura del campo de protección 1.200 mm
Sincronización Óptica entre emisor y receptor
Tiempo de respuesta 26 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Host en cascada
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 250 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Sección de conductor 5 mm²
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material PUR
Número de polos 8 polos
Dimensiones (An x Al x L) 52 mm x 1.284 mm x 55 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Material de las caperuzas terminales Plástico
Peso neto 3.500 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación Montaje en ranura
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 55 °C