CR14-2100S
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
| Conexión en cascada | Conexión en cascada por cable, guest | 
| Aplicación | Protección para los dedos | 
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 | 
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 | 
| PFHD | 7,3E-09 por hora | 
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 | 
| Resolución | 14 mm | 
| Altura del campo de protección | 2.100 mm | 
| Sincronización | Óptica entre emisor y receptor | 
| Tiempo de respuesta | 46 ms | 
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) | 
| Función | Host en cascada | 
| Tipo de conexión | Cable con conector redondo | 
| Longitud de cable | 250 mm | 
| Material de cubierta | PUR | 
| Color de cable | Negro | 
| Sección de conductor | 5 mm² | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Tipo | Conector macho | 
| Material | PUR | 
| Número de polos | 8 polos | 
| Dimensiones (An x Al x L) | 52 mm x 2.184 mm x 55 mm | 
| Material de carcasa | Metal | 
| Carcasa de metal | Aluminio | 
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA | 
| Material de las caperuzas terminales | Plástico | 
| Peso neto | 5.900 g | 
| Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 | 
| Tipo de fijación | Montaje en ranura | 
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 55 °C | 
| Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C | 
| Humedad del aire relativa (sin condensación) | 15 ... 95 % | 
| Índice de protección | IP 65 | 
| Clase de seguridad | III | 
| Certificaciones | c UL US | 
| Patentes de EE.UU. | US 6,418,546 B US 6,876,457 B  | 
                                
| Número de arancel | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27272704 | 
| ECLASS 9.0 | 27272704 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 |