CR401L/3/BH

Receptor de dispositivo de seguridad multihaz

Número de producto: 568615

Lista de resultados: 5 productos encontrados
MLD520-XR3L
Receptor de dispositivo de seguridad multihaz
Código del articulo: 66556600
  • Serie: MLD 500
  • Número de haces: 3 Unidad(es)
  • Funciones: Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable
  • Indicador luminoso de muting integrado: No
Código del articulo: 66556600
MLD500-XT3L
Emisor de dispositivo de seguridad multihaz
Código del articulo: 66502600
  • Serie: MLD 500
  • Alcance, máx.: 20 ... 70 m
  • Número de haces: 3 Unidad(es)
  • Funciones: Reducción del alcance
Código del articulo: 66502600
KD S-M12-8A-P1-100
Cable de conexión
Código del articulo: 50135129
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 8 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 10.000 mm
Código del articulo: 50135129
KD S-M12-5A-P1-100
Cable de conexión
Código del articulo: 50133861
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 5 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 10.000 mm
Código del articulo: 50133861
BT-SET-240BC
Set de soportes
Código del articulo: 560340
  • Tipo de fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete
  • Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
  • Material de la pieza de fijación: Metal
  • Apropiado para el grupo de productos: Barrerasópticas de seguridad
Código del articulo: 560340
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Software de diagnóstico - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Manual de usuario - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Instrucciones de uso - pdf