CR90-900S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | COMPACTplus |
Tipo de equipo | Receptor |
Conexión en cascada | Conexión en cascada por cable, guest |
Aplicación | Protección de accesos Protección de zonas de peligro |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 7,3E-09 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Resolución | 90 mm |
Altura del campo de protección | 900 mm |
Sincronización | Óptica entre emisor y receptor |
Tiempo de respuesta | 10 ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Host en cascada |
Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
Longitud de cable | 250 mm |
Material de cubierta | PUR |
Color de cable | Negro |
Sección de conductor | 5 mm² |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | PUR |
Número de polos | 8 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 52 mm x 984 mm x 55 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Material de las caperuzas terminales | Plástico |
Peso neto | 2.700 g |
Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
Tipo de fijación | Montaje en ranura |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 55 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 15 ... 95 % |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Patentes de EE.UU. | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |