CRT 442 K/N-12-001-S12
Sensor de color
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | 442 |
Aplicación | Detección de un color |
Versión especial | Entrada de Teach |
Alcance efectivo | 10,5 ... 14,5 mm |
Trayectoria del haz | Focalizado |
Fuente de luz | LED, RVA |
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 1,5 mm x 6,5 mm |
Orientación del punto de luz | Longitudinal |
Tipo de geometría de punto de luz | Rectangular |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 0 ... 28,8 V, CC |
Corriente en vacío | 0 ... 80 mA |
Número de entradas Teach | 1 Unidad(es) |
Tipo | Entrada de Teach |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
Principio de conmutación | De conmutación claridad |
Frecuencia de conmutación | 1.500 Hz |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Plástico |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 12 mm x 40 mm x 22 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PC-ABS |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Peso neto | 11 g |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Tipo de indicación | LED |
Elementos de uso | Tecla Teach |
Temperatura ambiente en servicio | -10 ... 55 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |