CS30-E-212
Importe por hora
| Descripción | Servicio de desarrollo, elaboración de la propuesta de solución para una aplicación o un proyecto. |
| Detalles | Recopilación de datos de aplicación, selección y propuesta de los sensores apropiados, elaboración de esquemas en forma de boceto de montaje. |
| Condiciones | Se dispone de un formulario rellenado o de una especificación del proyecto con una descripción de la aplicación. |
| Restricciones | Desplazamiento y pernoctación se facturarán por separado y según gastos acumulados. |
| ECLASS 8.0 | 15110490 |
| ECLASS 9.0 | 15110490 |
| ECLASS 10.0 | 15110490 |
| ECLASS 12.0 | 15110490 |
| ECLASS 13.0 | 15110490 |
| ECLASS 14.0 | 15110490 |
| ECLASS 15.0 | 15110490 |
| ETIM 5.0 | - |
| ETIM 6.0 | - |
| ETIM 7.0 | - |
| ETIM 8.0 | - |
| ETIM 9.0 | - |
| ETIM 10.0 | - |