CS40-I-142-SC
Inspección de seguridad
| Descripción | Inspección de seguridad en micros de seguridad, micros con enclavamiento y sensores de seguridad con contrato de servicio. |
| Detalles | Supervisión de una aplicación con micro de seguridad con y sin enclavamiento o sensor de seguridad de acuerdo con las normas y directivas actuales, registro de los datos del equipo y la máquina en una base de datos, creación de un protocolo de ensayo por aplicación. |
| Condiciones | Debe haber la posibilidad de parar la máquina y se deben garantizar la asistencia por parte de empleados del cliente y la accesibilidad a la máquina para empleados de Leuze. |
| Restricciones | Sólo junto con un contrato de servicio. Gastos de desplazamiento y pernoctación por separado y según gastos acumulados. |
| ECLASS 8.0 | 15110401 |
| ECLASS 9.0 | 15110401 |
| ECLASS 10.0 | 15110401 |
| ECLASS 12.0 | 15110401 |
| ECLASS 13.0 | 15110401 |
| ECLASS 14.0 | 15110401 |
| ECLASS 15.0 | 15110401 |
| ETIM 5.0 | - |
| ETIM 6.0 | - |
| ETIM 7.0 | - |
| ETIM 8.0 | - |
| ETIM 9.0 | - |
| ETIM 10.0 | - |