CS40-M-201
Medición del tiempo de parada
Descripción | Medición del tiempo de parada «ampliado» en un sensor de seguridad. |
Detalles | Aplicación en el caso de que un sensor de seguridad proteja varios movimientos peligrosos, por ejemplo máquinas de montaje con varios puntos peligrosos por aplastamiento o corte, que estén protegidos simultáneamente con una cortina óptica. |
Condiciones | Debe haber la posibilidad de parar la máquina y se deben garantizar la asistencia por parte de empleados del cliente y la accesibilidad a la máquina para empleados de Leuze. |
Restricciones | Realización de 10 mediciones, evaluación según ISO 13855:2010, anexo D. |
ECLASS 8.0 | 15110401 |
ECLASS 9.0 | 15110401 |
ECLASS 10.0 | 15110401 |
ECLASS 12.0 | 15110401 |
ECLASS 13.0 | 15110401 |
ECLASS 14.0 | 15110401 |
ECLASS 15.0 | 15110401 |
ETIM 5.0 | - |
ETIM 6.0 | - |
ETIM 7.0 | - |
ETIM 8.0 | - |
ETIM 9.0 | - |
ETIM 10.0 | - |