CT14-1200S
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
| Tipo de equipo | Emisor |
| Conexión en cascada | Conexión en cascada por cable, guest |
| Aplicación | Protección para los dedos |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 7,3E-09 por hora |
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
| Resolución | 14 mm |
| Altura del campo de protección | 1.200 mm |
| Alcance | 0 ... 6 m |
| Sincronización | Óptica entre emisor y receptor |
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
| Longitud de onda | 880 nm |
| Potencia media diodo emisor | 8,73 µW |
| Forma de señal de emisión | Modulado |
| Grupo de LEDs | 1 |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Host en cascada |
| Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
| Longitud de cable | 250 mm |
| Material de cubierta | PUR |
| Color de cable | Negro |
| Sección de conductor | 5 mm² |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | PUR |
| Número de polos | 8 polos |
| Dimensiones (An x Al x L) | 52 mm x 1.284 mm x 55 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Aluminio |
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
| Material de las caperuzas terminales | Plástico |
| Peso neto | 3.500 g |
| Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
| Tipo de fijación | Montaje en ranura |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 55 °C |