DCR108iADJ-0608-412-R3M-F001

Lector de código 2D fijo

Número de producto: 50154402

Icon Icon Icon
Serie DCR 100i
Chip CMOS (Global Shutter)
Funciones de software Lectura de códigos 1D
Lectura de códigos 2D
Tipos de códigos legibles 2/5 Hong Kong
2/5 IATA
2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
Composite Codes
Código QR
Data Matrix Code
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Expanded Stacked
GS1 Databar Limited
GS1 Databar RSS 14
GS1 Databar RSS 14 Stacked
MSI Plessey
Maxicode
Micro QR
PDF417
PDF417 Micro
Pharma Code
UPC-A
UPC-E
Distancia de lectura 40 ... 550 mm
Fuente de luz LED, Rojo
Resolución de cámara horizontal 1.080 px
Resolución de cámara vertical 1.280 px
Distancia focal 6 mm
Ángulo de apertura del campo de lectura, horizontal 29 °
Ángulo de apertura del campo de lectura, vertical 34 °
Tamaño de módulo 0,08 ... 0,5 mm
Tipo de cámara Blanco/negro
Foco Ajustable manualmente
Circuito de protección Protección contra sobrecarga
Tensión de alimentación UB 12 ... 28 V, CC
Consumo de corriente, máx. máx.= 11 W, a 12 V CC
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tipo de tensión CC
Principio de conmutación PNP/NPN (Transistor optoacoplado (elemento de conmutación))
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Elemento de conmutación Transistor optoacoplado
Principio de conmutación NPN
Elemento de conmutación Transistor optoacoplado
Principio de conmutación NPN
Tipo Ethernet, RS 232
Función Proceso
Velocidad de transmisión 9.600 ... 230.400 Bd
Formato de datos Ajustable
Bit de arranque 1
Bit de datos 8
Bit de stop 1
Paridad Ninguno
Codificación de datos ASCII
Binario
Arquitectura Cliente
Servidor
Asignación de dirección Asignación manual de dirección
DHCP
Velocidad de transmisión 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Función Proceso
Funcionalidad switch Ninguno
Protocolo de transmisión TCP/IP , UDP, Modbus TCP
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Interfaz de datos
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 12 polos
Codificación Codificación A
Función Interfaz de configuración
Interfaz de datos
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 44 mm x 29 mm x 53 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 150 g
Color de carcasa Plata
Tipo de fijación Mediante pieza de fijación opcional
Rosca de fijación
Tipo de indicación LED
Número de LED 5 Unidad(es)
Tipo de configuración/parametrización Códigos de parametrización
Software
Teach-In
Elementos de uso Tecla(s)
Función del elemento de uso Reinicialización del ajuste de fábrica
Trigger
Tune
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Índice de protección IP 64
Clase de seguridad III
Método de prueba CEM según norma FCC 15-CFR 47 Part 15 Limits Class B
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-8
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software - Ident Studio V2.06 - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - DCR 100i - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf