DCR85M2/R2

Lector de código 2D fijo

Número de producto: 50131458

Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
DCR55M2/R2
Lector de código 2D fijo
Código del articulo: 50136772
  • Serie: DCR 55
  • Principio de conmutación: Transistor, NPN
  • Tipos de códigos legibles: 2/5 Hong Kong
  • Tamaño de módulo, máx.: 0,127 ... 0,528 mm
Código del articulo: 50136772
Serie DCR 85
Funciones de software Lectura de códigos 1D
Lectura de códigos 2D
Tipos de códigos legibles 2/5 Interleaved
Australian Post
Aztec
Codabar
Codablock F
Code 11
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
Código QR
Data Matrix Code
EAN/UPC
GS1 Composite
GS1 Databar
Intelligent Mail
Japan Post
KIX Code
Korea Post
MSI Plessey
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
Pharma Code
Planet
Postnet
Telepen
UK Royal Mail
UPU ID Tags
Distancia de lectura 20 ... 300 mm
Resolución de cámara horizontal 1.280 px
Resolución de cámara vertical 960 px
Tamaño de módulo 0,076 ... 0,5 mm
Tensión de alimentación UB 3,3 ... 5,5 V, CC
Consumo de corriente, máx. 350 mA
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CC
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Tipo RS 232
Función Proceso
Velocidad de transmisión 9.600 ... 115.200 Bd
Formato de datos Ajustable
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Interfaz de configuración
Interfaz de datos
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Número de conductores 8 hilos
Sección de conductor 0,081 mm²
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 39 mm x 25 mm x 55,5 mm
Material de carcasa Metal
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 70 g
Tipo de fijación Rosca de fijación
Tipo de indicación LED
Tipo de configuración/parametrización Software
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 60 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 10 ... 90 %
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
Modelo CAD 3D - zip
Software de configuración - Sensor Studio - zip
Software de configuración - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - Identification - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf