DDLS 200/120.2-60-M12

Transmisión óptica de datos

Número de producto: 50106036

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
DDLS 508 120.4 L
Transmisión óptica de datos
Código del articulo: 50132928
  • Serie: DDLS 500
  • Interfaz: PROFINET IRT
  • Versión especial: Funcionamiento de ejesópticos paralelos
  • Zona de trabajo, máx.: 100 ... 120.000 mm
Código del articulo: 50132928
Serie DDLS 200
Versión especial Funcionamiento de ejes ópticos paralelos
No hay interferencia a través de superficies reflectantes
Zona de trabajo 200 ... 120.000 mm
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Frecuencia de transmisión F2
Ángulo de apertura 1 °
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Ethernet
Arquitectura Transparente
Asignación de dirección Ninguno
Velocidad de transmisión 100 Mbit/s Tx, 2 Mbit/s Fx
Función Proceso
Funcionalidad switch Ninguno
Protocolo de transmisión TCP/IP , UDP
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm
Material de carcasa Metal
Peso neto 1.245 g
Tipo de indicación Gráfico de barras
LED
Temperatura ambiente en servicio -5 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 65
Certificaciones c UL US
Método de prueba CEM según norma EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Método de prueba ruido según norma EN 60068-2-64
Método de prueba oscilación según norma EN 60068-2-6
Método de prueba choque según norma EN 60068-2-27
EN 60068-2-29
Número de arancel 84718000
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
Modelo CAD 3D - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf