DDLS 200/200.1-60-H-M12
Transmisión óptica de datos
Serie | DDLS 200 |
Versión especial | Calefacción Funcionamiento de ejes ópticos paralelos No hay interferencia a través de superficies reflectantes |
Zona de trabajo | 200 ... 200.000 mm |
Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
Frecuencia de transmisión | F1 |
Ángulo de apertura | 1 ° |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Ethernet |
Arquitectura | Transparente |
Asignación de dirección | Ninguno |
Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s Tx, 2 Mbit/s Fx |
Función | Proceso |
Funcionalidad switch | Ninguno |
Protocolo de transmisión | TCP/IP , UDP |
Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación D |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Dimensiones (An x Al x L) | 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm |
Material de carcasa | Metal |
Peso neto | 1.245 g |
Tipo de indicación | Gráfico de barras LED |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 65 |
Certificaciones | c UL US |
Método de prueba CEM según norma | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
Método de prueba ruido según norma | EN 60068-2-64 |
Método de prueba oscilación según norma | EN 60068-2-6 |
Método de prueba choque según norma | EN 60068-2-27 EN 60068-2-29 |
Número de arancel | 84718000 |
ECLASS 8.0 | 19179090 |
ECLASS 9.0 | 19179090 |
ETIM 5.0 | EC000515 |
ETIM 6.0 | EC000515 |