EMS-V1-Q94-A32

Indicador acústico

Número de producto: 50130517

Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie EMS
Tipo de emisión de señales Acústica
Tensión de alimentación UB 24 V, CA/CC, 10 %
Consumo de corriente, máx. 120 mA
Tipo de conexión Borne
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 94 mm x 94 mm x 92,5 mm
Material de carcasa Plástico
Peso neto 300 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación, del lado del sistema Enroscable
Elementos de uso Interruptor DIP
Potenciómetro de 270°
Función del elemento de uso Ajuste del volumen
Selección del tono
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 60 °C
Índice de protección IP 66
Certificaciones c UL US
Tipo de tono Multitono
Frecuencia del tono 150-2900 Hz
Presión sonora 108 dB
Cantidad de tonos 32 Unidad(es)
Número de arancel 85318070
ECLASS 5.1.4 27371214
ECLASS 8.0 27371214
ECLASS 9.0 27371214
ECLASS 10.0 27371214
ECLASS 11.0 27371214
ETIM 5.0 EC001026
ETIM 6.0 EC001026
ETIM 7.0 EC001026
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Instrucciones de montaje - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf