EMS-V3-Q94-A32
Indicador acústico
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | EMS |
| Tipo de emisión de señales | Acústica |
| Tensión de alimentación UB | 230 V, CA/CC, 10 % |
| Consumo de corriente, máx. | 22 mA |
| Tipo de conexión | Borne |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 94 mm x 94 mm x 92,5 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Peso neto | 300 g |
| Color de carcasa | Rojo |
| Tipo de fijación, del lado del sistema | Enroscable |
| Elementos de uso | Interruptor DIP Potenciómetro de 270° |
| Función del elemento de uso | Ajuste del volumen Selección del tono |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C |
| Índice de protección | IP 66 |
| Certificaciones | c UL US |
| Tipo de tono | Multitono |
| Frecuencia del tono | 150-2900 Hz |
| Presión sonora | 108 dB |
| Cantidad de tonos | 32 Unidad(es) |
| Número de arancel | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371214 |
| ECLASS 8.0 | 27371214 |
| ECLASS 9.0 | 27371214 |
| ECLASS 10.0 | 27371214 |
| ECLASS 11.0 | 27371214 |
| ETIM 5.0 | EC001026 |
| ETIM 6.0 | EC001026 |
| ETIM 7.0 | EC001026 |