ER30-1050M

Receptor de la cortina óptica de seguridad

Número de producto: 625310

Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

En el archivo «Application Note Substitutes» encontrará información técnica para la sustitución con productos alternativos.
Este archivo está disponible en la pestaña Descargas / Documentación técnica.

Lista de resultados: 5 productos encontrados
MLC520R30-1050H
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo: 68012310
  • Serie: MLC 500
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 1.050 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
Código del articulo: 68012310
MLC500T30-1050H
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo: 68010310
  • Serie: MLC 500
  • Alcance, máx.: 0 ... 10 m
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 1.050 mm
Código del articulo: 68010310
KD S-M12-5A-P1-150
Cable de conexión
Código del articulo: 50137014
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 5 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 15.000 mm
Código del articulo: 50137014
KD S-M12-8A-P1-150
Cable de conexión
Código del articulo: 50135130
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 8 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 15.000 mm
Código del articulo: 50135130
CB-M12-5GF
Caja de conexiones
Código del articulo: 429175
  • Conexión 1: Conector redondo, M12
  • Conexión 2: Borne de tornillo
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 5 Unidad(es)
Código del articulo: 429175
Número de arancel 85365019
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - Application Note Substitute - pdf