ET5.3/4-M8.3

Fotocélula autorreflexiva energética

Número de producto: 50133934

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
ET5B/4
Fotocélula autorreflexiva energética
Código del articulo: 50147993
  • Serie: 5B
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva
  • Alcance efectivo, máx.: 0,002 ... 0,7 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50147993
Serie 5
Principio de funcionamiento Autorreflexiva
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,001 ... 0,7 m
Alcance efectivo, gris 50% 0,001 ... 0,59 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,003 ... 0,39 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,005 ... 0,28 m
Límite de alcance, blanco 90% 0 ... 1 m
Límite de alcance, gris 50% 0,001 ... 0,85 m
Límite de alcance, gris 18% 0,003 ... 0,55 m
Límite de alcance, negro 6% 0,002 ... 0,4 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 620 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Frecuencia de conmutación 500 Hz
Tiempo de respuesta 1 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 3 polos
Dimensiones (An x Al x L) 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico ABS
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 20 g
Color de carcasa Negro
Rojo
Par de apriete recomendado fijación M3 0,9 N·m
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Tecla Teach
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf