FBA-V3-Q94-R
Indicador luminoso
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | FBA |
| Tipo de emisión de señales | Óptico |
| Intensidad luminosa | 30 cd |
| Vida útil | Aprox. 50.000 h |
| Tensión de alimentación UB | 230 V, CA/CC, 10 % |
| Consumo de corriente, máx. | 60 mA |
| Tipo de conexión | Borne |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 94 mm x 94 mm x 97 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Peso neto | 230 g |
| Color de carcasa | Rojo |
| Tipo de fijación, del lado del sistema | Enroscable |
| Tipo de medio luminoso | LED/24V |
| Imagen de señales | Luz continua o intermitente |
| Color de elemento de luz (cubierta) | Rojo |
| Frecuencia de intermitencia/destello | 1 Hz |
| Ángulo de irradiación | 180° |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C |
| Índice de protección | IP 66 |
| Certificaciones | c UL US |
| Resistencia a los golpes | IK09 (EN 50295:98) |
| Número de arancel | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| ECLASS 9.0 | 27371220 |
| ECLASS 10.0 | 27371220 |
| ECLASS 11.0 | 27371220 |
| ETIM 5.0 | EC000232 |
| ETIM 6.0 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |