GF-LB-SI-405-IQ
Fibra óptica de vidrio para funcionamiento unidireccional
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | GF |
Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
Tipo de equipo | Fibra óptica emisora y receptora |
Campo de aplicación | Resistencia a aceites y productos químicos |
Versión especial | Resistente al calor |
Alcance efectivo | , Alcance asegurado |
Ángulo de apertura | 65 ° |
Salida del haz de luz | Lado superior |
Núcleo de fibra | Disposición de fibras mezcladas Núcleo de fibras múltiples |
Material del núcleo de fibra | Vidrio |
aktiver Faserdurchmesser | 1,5 mm |
Diseño | Cilíndrico |
Diámetro externo | 4 mm |
Material cabezal | Acero inoxidable |
Tipo | Fibras ópticas de vidrio (GF) |
Longitud de fibra | 500 mm |
Material de recubrimiento de fibra | Silicona |
Fijación del cabezal de exploración | Ø 4 mm |
Radio de curvatura mínimo (estático) | R40 |
Radio de curvatura mínimo (en movimiento) | R40 |
Longitud del casquillo a la salida de luz | 10 mm |
Rosca métrica en casquillo de fibra óptica | No |
Tendido | Estándar |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 180 °C |
Número de arancel | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |