GS 06/66.6-2,550
Fotocélula bifurcada
| Serie | 6 |
| Principio físico | Óptico |
| Ancho de etiquetas, mín. | 2 mm |
| Espacio libre de etiquetas, mín. | 2 mm |
| Medio | No transparente |
| Fuente de luz | LED |
| Tensión de alimentación UB | , CC |
| Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
| Elemento de conmutación | Transistor |
| Elemento de conmutación | Transistor |
| Tipo de conexión | Cable |
| Longitud de cable | 550 mm |
| Número de conductores | 4 hilos |
| Ancho de boca | 2 mm |
| Profundidad de boca | 40 mm |
| Dimensiones (An x Al x L) | 14 mm x 34,5 mm x 60 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
| Peso neto | 100 g |
| Número de LED | 2 Unidad(es) |
| Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
| ECLASS 8.0 | 27270909 |
| ECLASS 9.0 | 27270909 |
| ECLASS 10.0 | 27270909 |
| ECLASS 11.0 | 27270909 |
| ETIM 5.0 | EC002720 |
| ETIM 6.0 | EC002720 |
| ETIM 7.0 | EC002720 |