GS 63/6-S8V

Fotocélula bifurcada

Número de producto: 50112618

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
GS 63B/6-S8V
Fotocélula bifurcada
Código del articulo: 50128012
  • Serie: 63
  • Principio físico: Óptico
  • Profundidad de boca: 61 mm
  • Ancho de boca: 3 mm
Código del articulo: 50128012
Serie 63
Principio físico Óptico
Aplicación Detección de etiquetas no transparentes
Ancho de etiquetas, mín. 2 mm
Espacio libre de etiquetas, mín. 2 mm
Medio No transparente
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 940 nm
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 30 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Tensión de conmutación high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación Señal de conmutación en el espacio libre de etiquetas
Frecuencia de conmutación 10.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,05 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Velocidad máx. de la cinta en el Teach-In 20 m/min
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Salida de conector Vertical (perpendicular al trayecto de la cinta)
Diseño Horquilla
Ancho de boca 3 mm
Profundidad de boca 61 mm
Dimensiones (An x Al x L) 11 mm x 30 mm x 80 mm
Material de carcasa Metal
Plástico
Carcasa de plástico PC
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Plástico/PC
Peso neto 55 g
Color de carcasa Negro, RAL 9005
Rojo, RAL 3000
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Rosca de fijación
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf