HRTR 25B/66-XL,200-S8

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50115157

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 2 productos encontrados
HT25C.XL/4P-200-M8
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50143177
  • Serie: 25C
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 0,6 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50143177
HT25C.XL/2N-200-M8
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50139623
  • Serie: 25C
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 0,6 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50139623
Serie 25B
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Versión especial Punto de luz extralargo (XL)
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0 ... 0,6 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,005 ... 0,5 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,005 ... 0,45 m
Límite de alcance 0 ... 0,6 m
Límite de alcance Alcance típico
Trayectoria del haz Divergente
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 620 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 15 mm x 35 mm [200 mm]
Tipo de geometría de punto de luz Rectangular
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 15 mA
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
Frecuencia de conmutación 250 Hz
Tiempo de respuesta 2 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 200 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Sección de conductor 0,2 mm²
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 30 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 60 °C
Índice de protección IP 66
IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf