HRTR 3B/2.7-V
Sensor con supresión de fondo
Serie | 3B |
Principio de funcionamiento | Autorreflexiva con supresión de fondo |
Aplicación | Detección de objetos transparentes Detección de superficies altamente brillantes o pulidas |
Versión especial | Óptica en V |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Alcance efectivo, blanco 90% | 0,015 ... 0,2 m |
Alcance efectivo, gris 18% | 0,015 ... 0,18 m |
Alcance efectivo, negro 6% | 0,015 ... 0,13 m |
Límite de alcance | 0,015 ... 0,2 m |
Límite de alcance | Alcance típico |
Trayectoria del haz | Divergente |
Fuente de luz | LED, Rojo |
Longitud de onda | 620 nm |
Grupo de LEDs | 2 |
Tipo de geometría de punto de luz | Rectangular |
Salida del haz de luz | Frontal ángulo 11° |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 15 mA |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
Principio de conmutación | De conmutación claridad |
Frecuencia de conmutación | 1.000 Hz |
Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
Tipo de conexión | Cable |
Longitud de cable | 2.000 mm |
Material de cubierta | PUR |
Color de cable | Negro |
Número de conductores | 4 hilos |
Sección de conductor | 0,2 mm² |
Dimensiones (An x Al x L) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PC-ABS |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Peso neto | 50 g |
Color de carcasa | Rojo, RAL 3000 |
Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional |
Tipo de indicación | LED |
Elementos de uso | Potenciómetro múltiple |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 55 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |