HRTR 3B/66-V

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50114766

Icon Icon
Lista de resultados: 2 productos encontrados
HT3C.V/2N
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50136245
  • Serie: 3C
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0,015 ... 0,15 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50136245
HT3C.V/4P
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50129388
  • Serie: 3C
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0,015 ... 0,15 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50129388
Serie 3B
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Aplicación Detección de objetos transparentes
Detección de superficies altamente brillantes o pulidas
Versión especial Óptica en V
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,015 ... 0,2 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,015 ... 0,18 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,015 ... 0,13 m
Límite de alcance 0,015 ... 0,2 m (alcance típico)
Trayectoria del haz Divergente
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 620 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs 2
Tipo de geometría de punto de luz Rectangular
Salida del haz de luz Frontal ángulo 11°
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Consumo de corriente, máx. 15 mA
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 15 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN)
Frecuencia de conmutación 1.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,5 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Número de conductores 4 hilos
Sección de conductor 0,2 mm²
Dimensiones (An x Al x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 50 g
Color de carcasa Rojo, RAL 3000
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf