HRTR 3B/66-XL,200-S12

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50107249

Icon Icon
Lista de resultados: 2 productos encontrados
HT3C.XL/2N-200-M12
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50136239
  • Serie: 3C
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0,005 ... 0,05 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50136239
HT3C.XL/4P-200-M12
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50129385
  • Serie: 3C
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0,005 ... 0,05 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50129385
Serie 3B
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Versión especial Punto de luz extralargo (XL)
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,005 ... 0,05 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,005 ... 0,045 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,005 ... 0,04 m
Límite de alcance, blanco 90% 0,005 ... 0,1 m
Límite de alcance, gris 18% 0,005 ... 0,09 m
Límite de alcance, negro 6% 0,005 ... 0,08 m
Límite de alcance Alcance típico
Trayectoria del haz Divergente
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 620 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs 2
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 3 mm x 40 mm [50 mm]
Tipo de geometría de punto de luz Rectangular
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Consumo de corriente, máx. 15 mA
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 15 mA
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
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 200 mm
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
Dimensiones (An x Al x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 20 g
Color de carcasa Rojo, RAL 3000
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf