HRTU 418WM/P-5220-700-S12

Sensor de ultrasonidos

Número de producto: 50109019

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
HTU418B-1300.W/4T4-M12
Sensor de ultrasonidos
Código del articulo: 50129827
  • Serie: 418B
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Diseño: Cilíndrico, 18 mm
  • Alcance efectivo, máx.: 0,15 ... 1,3 m
Código del articulo: 50129827
Serie 418
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Alcance efectivo 0,05 ... 0,7 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Frecuencia ultrasonido 200 kHz
Trayectoria cono de sonido Estándar
Dirección de irradiación Desvío de 90°
Tensión de alimentación UB 20 ... 30 V, CC
Ondulación residual De UB
Número de entradas Teach 1 Unidad(es)
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Contacto NA
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Contacto NC/NA
Frecuencia de conmutación 5 Hz
Tiempo de respuesta 100 ms
Función Alimentación de tensión
Entrada de Teach
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 18 mm x 69,5 mm
Tamaño de rosca M18 x 1 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Latón niquelado
Peso neto 70 g
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 85 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
Hoja técnica - pdf