IPRK 92/4.8 S
Fotocélula reflexiva polarizada
| Serie | 92 |
| Principio de funcionamiento | Principio de reflexión |
| Versión especial | Salida de aviso |
| Alcance efectivo | 0,2 ... 8,5 m (alcance asegurado) |
| Límite de alcance | 0,2 ... 12,5 m (alcance típico) |
| Fuente de luz | LED, Rojo |
| Longitud de onda | 660 nm |
| Grupo de LEDs | 1 |
| Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
| Número de entradas de activación | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Entrada de activación |
| Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | Conmutable en claridad/oscuridad |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | De conmutación UB |
| Función | Salida de aviso |
| Frecuencia de conmutación | 500 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tiempo de inicialización | 100 ms |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Tipo de conexión | Conector normalizado |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 6 polos |
| Dimensiones (An x Al x L) | 20 mm x 80 mm x 42,2 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
| Material, cubierta de óptica | Vidrio |
| Peso neto | 140 g |
| Color de carcasa | Rojo |
| Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | I |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |