ISS 244PP/22-40N-S12
Sensor inductivo
| Serie | 244 | 
| Límite típ. de alcance Sn | 40 mm | 
| Alcance efectivo Sa | 0 ... 32,4 mm | 
| Versión especial | Antivalente | 
| MTTF | 1.230 Años | 
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa  | 
                                
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC | 
| Ondulación residual | 0 ... 20 %, De UB | 
| Corriente en vacío | 0 ... 20 mA | 
| Histéresis de conmutación | 5 % | 
| Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) | 
| Tipo de tensión | CC | 
| Corriente de conmutación, máx. | 200 mA | 
| Tensión de conmutación | low: ≤ 2 V | 
| Corriente residual, máx. | 0,5 mA | 
| Caída de tensión | 2 V | 
| Elemento de conmutación | Transistor, NPN | 
| Principio de conmutación | Contacto NA – Antivalente | 
| Elemento de conmutación | Transistor, NPN | 
| Principio de conmutación | Contacto NC – Antivalente | 
| Frecuencia de conmutación | 150 Hz | 
| Tiempo de inicialización | 300 ms | 
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) | 
| Función | Alimentación de tensión Señal OUT  | 
                                
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Tipo | Conector macho | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 4 polos | 
| Codificación | Codificación A | 
| Diseño | Cúbico | 
| Dimensiones (An x Al x L) | 40 mm x 40 mm x 67 mm | 
| Tipo de montaje | No enrasado | 
| Material de carcasa | Plástico | 
| Carcasa de plástico | PA 66 | 
| Material, superficie activa | Plástico, Poliamida (PA 66) | 
| Peso neto | 140 g | 
| Color de carcasa | Negro Rojo, RAL 3000  | 
                                
| Tipo de fijación | Fijación pasante | 
| Placa de med. norm. | 120 x 120 mm², Fe360 | 
| Tipo de indicación | LED | 
| Número de LED | 4 Unidad(es) | 
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 85 °C | 
| Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 85 °C | 
| Índice de protección | IP 67 IP 69K  | 
                                
| Clase de seguridad | II | 
| Certificaciones | c UL US | 
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 | 
| Aluminio | 0,33 | 
| Acero inoxidable | 0,74 | 
| Cobre | 0,3 | 
| Latón | 0,38 | 
| Número de arancel | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27270101 | 
| ECLASS 9.0 | 27270101 | 
| ETIM 5.0 | EC002714 | 
| ETIM 6.0 | EC002714 |