IT 3820i SRE

Lector de código de barras manual por radio

Número de producto: 50110471

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
IT 1911i-1D ER-3
Lector de código de barras manual por radio
Código del articulo: 50141060
  • Serie: IT19xx
  • Interfaz: PS/2
  • Tipos de códigos legibles: Codabar
  • Distancia de lectura, máx.: 25 ... 596 mm
Código del articulo: 50141060
Serie IT 38xx
Tipos de códigos legibles 2/5 Interleaved
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Otros a demanda
Distancia de lectura 25 ... 914 mm
Fuente de luz LED, Rojo
Grupo de LEDs 1
Resolución de cámara horizontal 3.648 px
Resolución de cámara vertical 1 px
Contraste código de barras (PCS) 20 %
Tamaño de módulo 0,127 ... 1 mm
Tensión de alimentación UB 3,7 V, CC
Tecnología de batería LiIon
Capacidad de la batería 2 A·h
Tipo PS/2, USB, RS 232
Función Proceso
Función Proceso
Bluetooth, alcance Clase 2
Bluetooth, versión 2.0
Tipo de conexión Bluetooth
Dimensiones (An x Al x L) 81 mm x 165 mm x 135 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico UL 94-V0
Peso neto 272 g
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 60 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 95 %
Altura de caída 2 m
Mediciones referidas a Suelo de hormigón
Índice de protección IP 54
Certificaciones c UL US
Número de arancel 84719000
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
Software de configuración - V4.5.4 - zip
Controlador USB - USBserial - zip
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - User Guide - pdf
Hoja técnica - pdf