IVBR/4-5-115-01,4000
Receptor de la cortina óptica
Serie | Vario |
Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
Tipo de equipo | Receptor |
Versión especial | Exploración de haces diagonales Exploración de haces paralelos |
Longitud del campo de medición | 115 mm |
Número de haces | 24 Unidad(es) |
Distancia entre haces | 5 mm |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -15 ... 20 % |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación claridad |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación UB |
Función | Salida de aviso |
Tiempo de ciclo | 60 ms |
Tiempo de respuesta por haz | 2.000 µs |
Tipo de conexión | Cable |
Longitud de cable | 4.000 mm |
Número de conductores | 4 hilos |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 12 mm x 200 mm x 58 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material, cubierta de óptica | Plástico |
Color de carcasa | Gris |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Tipo de indicación | LED |
Tipo de configuración/parametrización | Software |
Temperatura ambiente en servicio | -10 ... 45 °C |
Índice de protección | IP 54 |
Clase de seguridad | III |
Sistema de normas vigentes | EN 60947-5-2 (versión alemana) |
Número de arancel | 90314990 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |