IVBR/4-5-275-00,4000
Receptor de la cortina óptica
| Serie | Vario | 
| Principio de funcionamiento | Principio unidireccional | 
| Tipo de equipo | Receptor | 
| Versión especial | Exploración de haces paralelos | 
| Longitud del campo de medición | 275 mm | 
| Número de haces | 56 Unidad(es) | 
| Distancia entre haces | 5 mm | 
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa  | 
                                
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -15 ... 20 % | 
| Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB | 
| Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) | 
| Tipo | Salida digital | 
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP | 
| Principio de conmutación | De conmutación claridad | 
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP | 
| Principio de conmutación | De conmutación UB | 
| Función | Salida de aviso | 
| Tiempo de ciclo | 56 ms | 
| Tiempo de respuesta por haz | 1.000 µs | 
| Tipo de conexión | Cable | 
| Longitud de cable | 4.000 mm | 
| Número de conductores | 4 hilos | 
| Diseño | Cúbico | 
| Dimensiones (An x Al x L) | 12 mm x 360 mm x 58 mm | 
| Material de carcasa | Metal | 
| Carcasa de metal | Aluminio | 
| Material, cubierta de óptica | Plástico | 
| Color de carcasa | Gris | 
| Tipo de fijación | Fijación pasante | 
| Tipo de indicación | LED | 
| Tipo de configuración/parametrización | Software | 
| Temperatura ambiente en servicio | -10 ... 45 °C | 
| Índice de protección | IP 54 | 
| Clase de seguridad | III | 
| Sistema de normas vigentes | EN 60947-5-2 (versión alemana) | 
| Número de arancel | 90314990 | 
| ECLASS 8.0 | 27270910 | 
| ECLASS 9.0 | 27270910 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 |